Philips PrimaVision pre SDW-TG

PrimaVision SDW-TG (50 W a 100 W) pre zdroje SDW-TG – vysoká kvalita a robustný výkon

Produkty

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
913700656566

Informácie o radoch produktov

Popis

Robustný a ľahký elektronický predradník HID z jedného kusa pre svetelné zdroje SDW-TG (miniatúrne zdroje SON s bielym svetlom) Ľahký elektronický predradník z jedného kusa pre svetelné zdroje 50 a 100 W SDW-TG (miniatúrne zdroje SON s bielym svetlom)

Výhody

  • Optimálny výkon svetelného zdroja vďaka minimálnej odchýlke v napájaní

  • Obmedzuje farebné rozdiely medzi svetelnými zdrojmi a rozptyl úvodných hodnôt svetelného toku

Vlastnosti

  • K dispozícii ako štandardná (/S) verzia na použitie v svietidle alebo s oddeleným profilom proti deformácii na samostatné použitie na (falošnom) strope

  • Minimálny rozptyl v napájaní svetelného zdroja

Použitie

  • Osvetlenie obchodov na dosiahnutie príjemnej atmosféry (napríklad v obchodoch s nábytkom) a vynikajúcu prezentáciu čerstvého tovaru (napríklad v mäsiarstvach, pekárňach alebo kvetinárstvach)
  • Hodí sa len na interiérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet PrimaVision pre SDW-TG sk_SK pdf 271.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-PrimaVision pre SDW-TG
Viaceré položky - Visuals