Slovensko - Slovenčina

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700656566
Úplný objednávkový kód: 872790088754900

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    220 až 240 V
  • Sieťová frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 až 60 Hz
  • Šírka nárazového prúdu
    0,50 ms
  • Špička nárazového prúdu (max.)
    33 A
  • Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
    14

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700656566 sk_SK pdf 229.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700656566_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Viaceré položky - Visuals