Philips PrimaVision Xtreme pre CPO

HID-PrimaVision Xtreme pre CPO výbojky – výnimočné predradníky s najvyššou spoľahlivosťou

Produkty

HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V
913700685466
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
913700685566
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V
913700685666

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysoko spoľahlivé elektronické predradníky pre CPO výbojky.Zabezpečujú úsporu nákladov na energiu prostredníctvom integrovaného ovládania a zníženie nákladov na údržbu vďaka životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom.

Výhody

  • Spoločne s výbojkou CPO vytvára napájač najúčinnejší systém osvetlenia bielym svetlom v odvetví v danom výkonnostnom rade.

  • Úspora energie až 15% vďaka vysokej účinnosti predradníka (92%) a lepšej kontrole výkonu pri prepätí (v porovnaní s magnetickými tlmivkami)

Vlastnosti

  • Veľmi dlhá životnosť 80.000 hodín s minimálne 90% mierou prežitia pri teplote Tc = 80 °C

  • Najvyšší stupeň ochrany pred bleskom 10 kV/5 kA

Použitie

  • Osvetlenie obytných štvrtí
  • Skrášľovanie mesta
  • Osvetlenie ciest a diaľnic

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet PrimaVision Xtreme pre CPO sk_SK pdf 265.4 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-PrimaVision Xtreme pre CPO
Viaceré položky - Visuals