Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Popis produktu

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Objednávkový kód: 913700685566
Úplný objednávkový kód: 871829124145400

Špecifikácie

Vstupné napätie
208-240-277 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,7 mA
Šírka nárazového prúdu
0,47 ms
Vstupný prúd (nom.)
0.49 A
Špička nárazového prúdu (max.)
52 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
5
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700685566 sk_SK pdf 224.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Hárok s ďalšími údajmi
GSAD_IPVCPOXt_0005-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700685566_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700685566_EU
Viaceré položky - Visuals