Philips HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI

Dlhodobé spoľahlivé riešenie

Produkty

BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118
913700226526
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166
913700226926
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
913700752526
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
913700752826
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
913700753126

Informácie o radoch produktov

Popis

Obalené elektromagnetické predradníky z medi alebo železa určené na použitie s externým semiparalelným zapaľovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

  • Vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom, vlhkým podmienkam a prasklinám v dôsledku zaťaženia vonkajšími vplyvmi

  • Dlhodobé spoľahlivé riešenie – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)

Vlastnosti

  • Obalené termoplastovou polyesterovou živicou zosilnenou skleneným vláknom

  • Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie

Použitie

  • Exteriérové osvetlenie (najviac sa používa ako osvetlenie ciest a tunelov)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI sk_SK pdf 400.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI
Viaceré položky - Visuals