Philips BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Popis produktu

Philips BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Objednávkový kód: 913700226526
Úplný objednávkový kód: 871150005968031

Špecifikácie

Vstupné napätie
230 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700226526 sk_SK pdf 211.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118 pdf 3.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700226526_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700226526_EU
Viaceré položky - Visuals