Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700656566
Úplný objednávkový kód: 872790088754900

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,50 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
33 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
14

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700656566 sk_SK pdf 229.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700656566_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Viaceré položky - Visuals