Slovensko - Slovenčina

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700683866
Úplný objednávkový kód: 871829123310700

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,25 mA
Šírka nárazového prúdu
10 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
8 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
58
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700683866 sk_SK pdf 494.3 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700683866_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Viaceré položky - Visuals