Philips AspiraVision Compact pre CDM

AspiraVision Compact (35, 50 a 70 W) pre výbojky CDM – inteligentný elektronický predradník

Produkty

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
913700683866

Informácie o radoch produktov

Popis

AspiraVision je značkou výnimočnosti v oblasti technológie elektronických predradníkov pre vysokotlakové výbojky – špičkové, kompaktné, ľahké a jednoducho používateľné predradníky s pridanými funkciami pre optimálny chod výbojok CDM 35, 50 a 70 W. Funkcia prepínania, ktorú sme nedávno pridali, poskytuje používateľom flexibilitu na najvyššej úrovni, pretože v jedinom predradníku sú integrované tri rôzne výkonové prevedenia.

Výhody

  • Funkcia SOFT START umožňuje inštaláciu s menším počtom prerušovačov, funkcia Loop Through zas rýchlejšiu a lacnejšiu montáž.

  • Dlhšia životnosť.

Vlastnosti

  • Funkcia SOFT START

  • Funkcia Loop Through (v samostatnej verzii)

Použitie

  • Akcentačné a dekoratívne osvetlenie obchodov, verejných priestranstiev, hál a kancelárií
  • Vhodné len na interiérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact pre CDM sk_SK pdf 537.7 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-AspiraVision Compact pre CDM
Viaceré položky - Visuals