Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Popis produktu

Philips BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Objednávkový kód: 913700753126
Úplný objednávkový kód: 871869674108500

Špecifikácie

Vstupné napätie
230 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700753126 sk_SK pdf 186.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700753126_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700753126_EU
Viaceré položky - Visuals