Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Popis produktu

Philips BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Objednávkový kód: 913700752826
Úplný objednávkový kód: 871869674100900

Špecifikácie

Vstupné napätie
230 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700752826 sk_SK pdf 187.4 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700752826_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700752826_EU
Viaceré položky - Visuals