Slovensko - Slovenčina

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Popis produktu

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Objednávkový kód: 05976530
Úplný objednávkový kód: 871150005976530

Špecifikácie

Vstupné napätie
230 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700226926 sk_SK pdf 211.6 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700226926_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Viaceré položky - Visuals