Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8

Modul accesibil de a instala sau înlocui tuburi LED T8

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Tuburile LED Philips CorePro sunt modalitatea rapidă și ușoară de a înlocui tuburile fluorescente T8 sau alte tuburi LED, cu un o recuperare rapidă a investiției. Nu numai că gama Core de tuburi LED necesită o investiție inițială redusă, dar eficiența energetică LED oferă și economii instantanee pe care le puteți baza pe o durată de viață lungă și fiabilă. În plus, cu aceeași dimensiune a lămpii și aceeiași distribuție a luminii ca alternativele fluorescente, nu veți ști niciodată diferența. Există două moduri de a instala aceste tuburi LED: recablați aparatele de iluminat fluorescente existente, astfel încât tuburile LED CorePro să funcționeze direct pe rețea. Sau pur și simplu schimbați starterul fluorescent cu un starter LED care poate fi utilizat cu balasturile electromagnetice.

Avantaje

  • Economii de energie optimizate – cu aproximativ 50% mai mult decât alternativele fluorescente

  • Instalare ușoară – montare pe vechile instalații sau recablare

Caracteristici

  • Alegerea temperaturii de culoare: 3000K, 4000K și 6500K

  • Alegerea potrivită – 600 mm, 1200 mm sau 1500 mm

Aplicații

  • Birouri
  • Bănci
  • Educație
  • Industria alimentara si magazine mari
  • Spații comerciale

Avertizare și securitate

  • NOTĂ: Eficiența energetică generală și distribuția luminii oricărei instalații care utilizează aceste lămpi vor fi determinate de designul instalației.

  • Instalarea trebuie făcută conform schemelor de instalare furnizate împreună cu lampa sau disponibile online. Instalarea trebuie efectuată de un profesionist autorizat.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube EM/Mains T8 ro_RO pdf 430.4 kB

Imagini

Family-Photographs-CorePro LEDtube EM/Mains T8
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Videoclip
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Videoclip
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 1.8 MB

Pluginuri software

Family-IES-CorePro LEDtube EM/Mains T8
Mai multe active - Software Plugins