Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore, 111 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 80613500
Cod de comandă complet: 871869680613500

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001874932 pdf 67.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 271.3 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001874902 ro_RO pdf 619.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929001874902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001874902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 ldt 15.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB