Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Descrierea produsului

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore, 112 lm/W, EEL E, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 47560100
Cod de comandă complet: 871951447560100

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 272.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001875032 ro_RO pdf 620.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929001875032_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001875032_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB