Philips Lumânări și lustre LED clasice cu filament

Lămpi LED clasice cu filament pentru iluminat decorativ

Produse

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
929001345555
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
929001949028

Informații despre familia de produse

Descriere

Având un design clasic tradițional, becurile LED tip lumânare și lustră cu filament îmbină formele cunoscute ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED de lungă durată. Acestea oferă lumină albă caldă confortabilă, decorativă, reducând în același timp consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu lumânările și lustrele tradiționale.

Avantaje

  • Reducere a consumului de energie cu aproximativ 90%

  • Durată de viață foarte lungă, care reduce necesitatea înlocuirii

Caracteristici

  • Designul tradițional cu formă clasică

  • Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse

Aplicații

  • Perfecte pentru instalații decorative
  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Lumânări și lustre LED clasice cu filament ro_RO pdf 245.4 kB

Imagini

Family-Photographs-Lumânări și lustre LED clasice cu filament
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Lumânări și lustre LED clasice cu filament
Mai multe active - Software Plugins