Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Descrierea produsului

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 78333402
Cod de comandă complet: 871869978333402

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 175.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001949028 ro_RO pdf 323.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929001949028_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration pdf 672.0 kB