Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 76343500
Cod de comandă complet: 871869976343500

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Durată de viață nominală (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001345555 ro_RO pdf 440.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929001345555_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration pdf 754.1 kB