Surse cu LED-uri din sticlă tip lumânare și lustră cu reglarea intensității luminoase care îndeplinesc standardele înalte de experiență luminoasă
Dispunând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale lumânărilor și lustrelor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Produsul este gândit să ofere clienților o atmosferă confortabilă. Intensitatea lumânărilor și lustrelor cu LED MASTER poate fi reglată la fluxuri luminoase și temperaturi de culoare diferite. Becurile din sticlă cu LED MASTER asigură reduceri semnificative ale consumului de energie, cu peste 30 % mai mult decât LED-urile normale și oferă o calitate excelentă a luminii. Cu o durată de viață de 25.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.
Economice energetic, cu 30 % mai puțină energie în comparație cu lumânările și lustrele cu LED Philips standard
Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii
Design tradițional cu forme clasice
Potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate