România - Română

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Descrierea produsului

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Cod de comandă: 44935000
Cod de comandă complet: 871951444935000

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003011902 pdf 66.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 178.7 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003011982 ro_RO pdf 565.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003011982_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003011982_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G IES 2.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB