Disponibil imediat online
Descărcări populare
Descrierea produsului
MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 ore, Sticlă, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Cod de comandă:
44943500
Cod de comandă complet:
871951444943500