Philips Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Pentru iluminatul de zi cu zi, LED-urile de tip lumânare au un design clasic, cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Dispunând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile tip lumânare cu LED montate pe vechile instalații, deoarece, prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90 %. Becurile tip lumânare din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Avantaje

  • Economisește 30% energie în comparație cu sursele tip lumânare și lustră LED Philips standard

  • Becul de tip lumânare cu LED are o durată de viață foarte lungă, ceea ce reduce necesitatea înlocuirii

Caracteristici

  • design tradițional cu forme clasice

  • potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate

Aplicații

  • Aplicații casnice
  • Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro ro_RO pdf 684.1 kB

Imagini

Family-Photographs-Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro
Mai multe active - Software Plugins