România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 37757800
Cod de comandă complet: 871951437757800

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001238395 pdf 67.2 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001238392 ro_RO pdf 296.7 kB

Imagini

Product-Photographs-929001238392_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001238392_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G ies 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB