România - Română

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 34718200
Cod de comandă complet: 871951434718200

Specificații

Baza elementului de fixare
E14
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001345355 pdf 66.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001345392 ro_RO pdf 432.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929001345392_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB