Philips MASTER - LED HID HPI

Un înlocuitor cu LED pentru modernizarea simplă și directă a lămpilor HID montate la înălțime, cu MASTER – LED HID HPI pentru aplicații industriale și de retail.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips MASTER - Lămpile universale cu LED HID HPI Highbay vă oferă o soluție de rambursare rapidă și ușoară pentru a înlocui alternativele HID în aplicațiile highbay. Soluțiile MASTER – LED HID HPI UN vă oferă beneficiile LED ale eficienței energetice și o durată lungă de viață cu o soluție de modernizare. Designul lămpilor MASTER – LED HID HPI permite modernizarea directă a lămpilor HID fără modificarea instalațiilor sau a echipamentelor. Lampa MASTER – LED HID HPI este compatibilă atât cu echipamentele de 250 W, cât și cu cele de 400 W pentru a maximiza fezabilitatea acestor modernizări. Logica inteligentă a ignitorului elimină defectarea acestuia și aprinderea continuă, lucru care poate genera supraîncălzire și riscuri EMI. Opțiunile multiple de unghi al fasciculului și un indice ridicat de redare a culorii îmbunătățesc distribuția luminii în aplicațiile cu golf mediu și înalt, creând în același timp un mediu confortabil, sigur și foarte productiv.

Avantaje

  • Nu este necesară modernizarea pentru recablarea aparatelor de iluminat existente

  • Un flux luminos și o distribuție mai bune în comparație cu lămpile HID convenționale

Caracteristici

  • Lămpi cu eficiență energetică ridicată;Durată de viață îndelungată – 50.000 h

  • Protecție contra supratensiunii 4 kV

Aplicații

  • Industria alimentara si magazine mari
  • Producție
  • Retail

Avertizare și securitate

  • Consultați ghidul de instalare sau consultați un reprezentant Philips Lighting pentru schema de cablare și instrucțiuni.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID HPI ro_RO pdf 229.4 kB

Imagini

Family-Photographs-MASTER - LED HID HPI
Mai multe active - Visuals
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 18.1 MB

Pluginuri software

Family-IES-MASTER - LED HID HPI
Mai multe active - Software Plugins