Philips MASTER, LED Highbay, Aparat de iluminat pentru montaj la înălțimi mari, EM (ignitorul și condensatorul nu trebuie demontate)/Rețea, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 ore

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Descrierea produsului

MASTER, LED Highbay, Aparat de iluminat pentru montaj la înălțimi mari, EM (ignitorul și condensatorul nu trebuie demontate)/Rețea, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 ore, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastic, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 75367200
Cod de comandă complet: 871869975367200

Specificații

Baza elementului de fixare
E40
Durată de viață nominală
50.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Referință de măsurare a fluxului
Narrow Cone
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002350702 pdf 67.5 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 285.0 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002350702 ro_RO pdf 607.3 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Imagini

Product-Photographs-929002350702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002350702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB