Philips CorePro - LED HID SON-T

Înlocuitor economic cu LED pentru lămpile stradale HID și SON, cu MASTER – LED HID SON-T

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Noile lămpi Philips CorePro LED HID SON-T oferă o soluție LED cu amortizare facilă și rapidă pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare de mare intensitate (HID). Această generație nouă de produse aduce toate avantajele LED privind eficiența energetică și durata mare de viață la înlocuirea HID, oferind, în același timp, economii imediate pentru o investiție inițială scăzută. În plus, acestea sunt proiectate să aibă aceeași dimensiune și distribuție luminoasă ca celelalte lămpi HID, astfel încât nu veți observa nicio diferență. Toate acestea datorită tehnologiei noastre cu filament LED de mare putere. De asemenea, designul lor unic IP65 permite utilizarea acestora în aplicații de exterior.

Avantaje

  • Lămpi economice cu o perioadă scurtă de amortizare

  • Investiție inițială scăzută

Caracteristici

  • Lămpi cu eficiență energetică ridicată

  • Durată de viață îndelungată – 25.000 h

Aplicații

  • Sosele si străzi
  • Tuneluri
  • Parcari

Avertizare și securitate

  • Consultați ghidul de instalare sau să consultați un reprezentant Philips Lighting pentru schema de cablare și instrucțiuni.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CorePro - LED HID SON-T ro_RO pdf 293.1 kB

Imagini

Family-Photographs-CorePro - LED HID SON-T
Mai multe active - Visuals
Imaginea ambalajului
Packaging Image tif 11.3 MB

Pluginuri software

Family-IES-CorePro - LED HID SON-T
Mai multe active - Software Plugins