Philips LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Descrierea produsului

LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 ore, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sticlă, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Cod de comandă: 929003775602
Cod de comandă complet: 872016929743200

Specificații

Baza elementului de fixare
E40
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 3.3 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 270.0 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003775602 ro_RO pdf 549.1 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 387.2 kB

Imagini

Product-Photographs-929003775602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB