Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Descrierea produsului

CorePro, LED SON-T, Tubular, Doar la rețea, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 ore, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sticlă, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Cod de comandă: 929003730802
Cod de comandă complet: 872016926771800

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
25.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
3 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 3.3 kB
Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 269.5 kB
Broșură
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929003730802 ro_RO pdf 296.9 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions pdf 527.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929003730802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929003730802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB