Philips CorePro LED liniar MV

R7S liniar conectat la rețea, cu flux luminos foarte ridicat

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Avantaje

  • Reducere a consumului de energie cu până la 90% în comparație cu lămpile standard cu halogen

  • Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici

  • Montare simplă pe vechile instalaţii

  • Funcţionează la 220-240 V c.a., iar factorul de formă este proiectat pentru a permite înlocuirea directă în toate duliile cu două capete

Aplicații

  • Sufragerii, coridoare, corpuri de iluminat pentru exterior (iluminat de siguranţă), aparate de iluminat de interior cu picior mobil, iluminat pentru construcţii

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet CorePro LED liniar MV ro_RO pdf 563.5 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB

Imagini

Family-Photographs-CorePro LED liniar MV
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-CorePro LED liniar MV
Mai multe active - Software Plugins