Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 30399700
Cod de comandă complet: 871951430399700

Specificații

Baza elementului de fixare
R7s
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
8.000
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002495101 pdf 67.7 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 169.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002495102 ro_RO pdf 556.9 kB

Imagini

Product-Photographs-929002495102_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002495102_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB