Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Descrierea produsului

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastic, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 57879700
Cod de comandă complet: 871869657879700

Specificații

Baza elementului de fixare
R7s
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 305.4 kB
Broșură
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929001243702 ro_RO pdf 391.6 kB

Imagini

Product-Photographs-929001243702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB