Philips Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă

Pentru lucrările dumneavoastră de iluminat de zi cu zi, becurile LED CorePro cu flux luminos mare oferă o calitate excelentă a luminii

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Dispunând de un design clasic tradițional, lămpile LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile cu LED montate pe vechile instalații, deoarece prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90 %. Becurile din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Avantaje

  • Economisesc 30% energie față de lămpile cu LED Philips normale

  • Durată de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii

Caracteristici

  • Design clasic

  • Flux luminos ridicat

Aplicații

  • Acasă
  • Depozite

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă ro_RO pdf 299.4 kB

Imagini

Family-Photographs-Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Pluginuri software

Family-IES-Becuri CorePro cu flux luminos ridicat din sticlă
Mai multe active - Software Plugins