Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 34657400
Cod de comandă complet: 871951434657400

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002372002 pdf 67.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 182.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002372002 ro_RO pdf 565.3 kB

Imagini

Product-Photographs-929002372002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002372002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB