Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Descrierea produsului

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Sticlă, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 34665900
Cod de comandă complet: 871951434665900

Specificații

Baza elementului de fixare
E27
Durată de viață nominală
15.000 ore
Ciclu de comutare
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
2 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002372802 pdf 66.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 182.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002372802 ro_RO pdf 572.0 kB

Imagini

Product-Photographs-929002372802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002372802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB