Philips HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D

Cea mai fiabilă soluție standard, eficientă din punct de vedere energetic.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile HF-Selectalume II TL-D pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluție. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficiență, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să vă conformați oricărui cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Selectalume II TL-D sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcțiilor și montajului pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicații etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicațiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Avantaje

  • Eficiență energetică excepțională cu tehnologia de reducere a striării în sistemele de iluminat la temperaturi mai scăzute.

  • Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului.

Caracteristici

  • Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT*.

  • Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC.

Aplicații

  • Potrivit pentru funcționare DC și instalații de iluminat de urgență.
  • Respectarea deplină a cerințelor pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3 -anexa J.
  • Pentru aplicații cu activitate ridicată de comutare, de ex. unde sunt utilizate dispozitive de control cu detecție a mișcării.
  • Pentru aparate de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D ro_RO pdf 819.8 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL-D
Mai multe active - Visuals