Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 89746300
Cod de comandă complet: 872790089746300

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)
28 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
12

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713032566 ro_RO pdf 428.5 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Fișă tehnică suplimentară
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Imagini

Product-Photographs-913713032566_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Mai multe active - Visuals