Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 90553300
Cod de comandă complet: 872790090553300

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)
18 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
28

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713032466 ro_RO pdf 457.4 kB

Broșuri

Fișă tehnică suplimentară
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Imagini

Product-Photographs-913713032466_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Mai multe active - Visuals