Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II pentru TL5 şi TL-D

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Inteligent şi fiabil. HF-Essential II este cea mai economică soluţie pentru funcţionarea fiabilă a unei lămpi fluorescente. Acesta este, de asemenea, produsul de bază pentru utilizatorii de sisteme electromagnetice care doresc să se bucure de beneficiile oferite de balasturile electronice. HF-Essential II este economic şi fiabil şi are o clasă de eficienţă energetică A2, iar designul său robust respectă toate standardele internaţionale relevante în materie de siguranţă şi performanţă. HF- Essential II este alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi sau retrofit pe instalaţii vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafeţe generale şi iluminatul birourilor, garajelor, depozitelo şi alte aplicații. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicații exterioare, aparatul de iluminat trebuie să fie minim Clasa I și trebuie să fie suficient de bine protejat la pătrunderea prafului sau a apei. Instalația trebuie, de asemenea, să fie protejată la supratensiuni și protejată la orice alte variații posibile într-o astfel de instalație electrică.

Avantaje

  • Durata medie nominală de utilizare este de peste 45.000 ore (Ta de 50 °C)

  • Preîncălzire optimizată a lămpii pentru cel puţin 25.000 de aprinderi/stingeri fără înlocuirea lămpilor

Caracteristici

  • Tehnologie cu puteri multiple pentru funcţionarea precisă cu tipuri de lămpi cu puteri diferite.

  • Funcţie mono/duală: funcţionare cu 1 sau 2 lămpi

Aplicații

  • Potrivit pentru funcţionare la c.c. şi pentru instalaţii de iluminat de urgenţă
  • Durată de viaţă extinsă a lămpii pentru utilizările cu comutări frecvente, fără a înlocui lămpile, de exemplu pentru situaţiile în care se folosesc senzori de ocupanță sau detectoari de mişcare, cu până la 15 comutări zilnice
  • Pentru aparatele de iluminat cu clasa de protecţie I şi II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale şi şcoli

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D ro_RO pdf 244.6 kB

Imagini

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Mai multe active - Visuals