Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrierea produsului

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Cod de comandă: 913713040966
Cod de comandă complet: 871829177064000

Specificații

Tensiune de intrare
De la 220 până la 240 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,5 mA
Lățime curent de pornire
0,3 ms
Vârf curent de pornire (max.)
24 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
20

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913713040966 ro_RO pdf 188.0 kB

Broșuri

Fișă tehnică suplimentară
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Imagini

Product-Photographs-913713040966_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Mai multe active - Visuals