Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
Descrierea produsului
Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
Specificații
- Tensiune de intrare
- De la 220 până la 240 V
- Frecvență linie
- 50 to 60 Hz
- Frecvență de intrare
- De la 50 până la 60 Hz
- Curent de scurgere la pământ (max.)
- 0,5 mA
- Lățime curent de pornire
- 0,37 ms
- Vârf curent de pornire (max.)
- 20 A
- Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
- 16