Descrierea produsului
Urban road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, Flux luminos constant, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuție largă 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Conector intern