Concepută pentru a îmbunătăți spațiile urbane existente și scalabile, familia TownTune oferă toate cele mai recente inovații în domeniul iluminatului în ceea ce privește performanța, calitatea luminii și conectivitatea. Familia constă din patru soluții: un vârf de stâlp central (CPT), o versiune un vârf de stâlp cu știft asimetric/intrare laterală (ASY), o versiune cu un suport de tip liră cu montare în vârf de stâlp (Lyre) și un vârf de stâlp central cu glob conic de iluminat confortabil (CCB). Fiecare corp de iluminat TownTune poate fi personalizat cu o gamă variată de forme pe partea superioară a carcasei, plus opțiunea de a adăuga un inel decorativ, disponibil în două culori (cu excepția CCB). Opțiuni de design care vă permit să vă creați propria semnătură luminoasă și să aduceți o identitate distinctă districtelor și orașelor. În plus, fiecare corp de iluminat din familia TownTune este identificabil în mod unic, datorită aplicației Signify Service tag. Puteți accesa instantaneu configurația corpului de iluminat prin simpla scanare a unui cod QR, plasat în interiorul ușii stâlpului sau direct pe corpului de iluminat. Acest lucru face ca operațiunile de întreținere și programare să fie mai rapide și mai ușoare și vă permite să vă creați propria bibliotecă digitală de echipamente de iluminat și piese de schimb. TownTune folosește și platforma de iluminat LEDGINE-O, asigurându-vă că aveți întotdeauna cantitatea și direcția potrivită de lumină pe strada dumneavoastră. În plus, datorită faptului că este pregătit pentru sistem (SR), TownTune este, de asemenea, pregătit pentru viitor. O soluție gata de a fi asociată atât cu aplicații software de control și iluminat independente, cât și cu aplicații avansate, cum ar fi Interact City.
Platformă LEDGINE-O pentru performanță excelentă, temperaturi de culoare alese și distribuții de lumină
Cost total de deținere optimizat (L-Tune pentru reglarea fluxului, comenzi autonome, de exemplu, LumiStep, Dynadimmer, CLO (flux luminos constant), LineSwitch)
Design simplu pentru integrare ușoară în spațiile urbane, gamă largă de accesorii pentru personalizare
Potrivit pentru instalații noi și vechi