Signify Metropole LED gen2

Metropole LED gen2: lumină confortabilă, neintruzivă, cu un design subtil

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Corpul de iluminat pentru stâlp Metropole LED gen2 este soluția perfectă pentru crearea unui mediu urban primitor. Echilibrează confortul și iluminarea delicată într-un design discret și emite o lumină plăcută, fără orbire, care îmbunătățește atmosfera oricărui spațiu exterior. Proiectat inițial acum 25 de ani, Metropole a fost reînnoit cu un design modern și minimalist. Noua versiune prezintă un aspect contemporan care răspunde necesităților orașelor și localităților de astăzi. Metropole LED gen2 este proiectat să emită lumină indirectă, simetrică, fără strălucire de la sursa de lumină ascunsă în partea de jos a globului. Lumina este îndreptată în jos de un reflector superior, reducând poluarea luminoasă și asigurând că lumina este direcționată exact acolo unde este nevoie. Reflectorul superior ajută, de asemenea, la difuzarea uniformă a luminii, distribuind o lumină moale, confortabilă, fără strălucire. Locuitorii nu vor fi deranjați de lumina emisă de corpul de iluminat, deoarece se poate adăuga cu ușurință o jaluză pentru a preveni vărsarea luminii în casele din apropiere. Metropole LED gen2 este disponibil la temperaturi de culoare mai calde care minimizează perturbarea vieții sălbatice nocturne și respectă integritatea mediului înconjurător. Metropole LED gen2 este proiectat având în vedere economia circulară. Piesele din aluminiu sunt realizate 88% din materiale reciclate. Corpul de iluminat poate fi modernizat și poate fi întreținut pe durata vieții sale de funcționare. La sfârșitul duratei de viață, corpul de iluminat poate fi demontat și piesele reciclate. Metropole LED gen2 are, de asemenea, un soclu superior Zhaga-D4i (ZD4i) pregătit pentru sistem, făcându-l compatibil cu sisteme avansate de management al luminii, cum ar fi Interact, pentru economii sporite de energie.

Avantaje

  • Strălucire delicată, confortabilă, fără orbire

  • Design curat, minimalist, care se îmbină discret în orice mediu urban

Caracteristici

  • Generarea indirectă a luminii asigură o lumină confortabilă, cu o clasă de indice de orbire foarte ridicată (D6 cu o distribuție simetrică)

  • Distribuția simetrică reduce emisia ascendentă de lumină la 5,5%, obținând o reducere cu 50% a ULR în comparație cu alte corpuri de iluminat cu iluminare indirectă

Aplicații

  • Parcuri și piețe
  • Străzi rezidențiale
  • Trasee pentru biciclete și pietoni
  • Spații deschise și piețe

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Metropole LED gen2 ro_RO pdf 401.0 kB
Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 707.6 kB

Imagini

Family-Photographs-Metropole LED gen2
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Metropole LED gen2
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB