Signify Metropole LED gen2, Post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Simetric, Clasa de siguranță II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Descrierea produsului

Post-top, D484 mm; H546 mm, Policarbonat, Transparent, Gri deschis (RAL7035), Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun, Cablu de 4,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 13190300
Cod de comandă complet: 872016913190300

Specificații

Cod familie lămpi
LED35 [LED module 3500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 919008636823 ro_RO pdf 236.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-919008636823_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-919008636823_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB
Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB