Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programabil (prin DALI sau NFC), reglarea independentă a intensității luminoase, Simetric, CLO-DDF2, Clasa de siguranță II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K

Descrierea produsului

Post-top, D484 mm; H546 mm, Policarbonat, Transparent, Gri deschis (RAL7035), Înveliș protejat împotriva sărurilor marine, Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer și flux luminos constant (integrată), Flux luminos constant și presetări fixe DynaDimmer versiunea 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Nivel de protecție contra supratensiunii de până la 6 kV în regim diferențial și 10 kV în regim comun, Cablu de 6,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 13170500
Cod de comandă complet: 872016913170500

Specificații

Cod familie lămpi
LED25 [LED Module 2500 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 919008636803 ro_RO pdf 239.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Imagini

Product-Photographs-919008636803_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-919008636803_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K IES
Dialux
ULD File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ULD
Relux
ROLF File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB