Signify Luma gen2

Luma gen2: Standardul în iluminatul stradal redefinit, cu opțiuni de performanță UltraEfficient

Noutăţi

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Familia Luma este concepută pentru a oferi un iluminat flexibil, extrem de eficient și sustenabil, care se adaptează nevoilor dinamice ale fiecărui oraș. Luma gen2 păstrează caracteristicile deosebite de design ale primei generații, adăugând, în același timp, beneficiile celei mai recente tehnologii, inclusiv o arhitectură System Ready eficientă și în viitor, o nouă extensie de performanță LEDgine și o platformă optică care asigură cea mai bună performanță a iluminatului din clasa sa într-o gamă largă de aplicații. Luma gen2 oferă, de asemenea, o capacitate de service îmbunătățită. Instalarea este ușoară și rapidă, iar eticheta de service vă oferă acces la toate specificațiile relevante și documentația produsului la fața locului. Sistemul de trecere a cablului oferă un acces facil, de sus în jos și fără unelte la componentele echipamentului corpului de iluminat. Deoarece Luma gen2 este System Ready, îl puteți asocia cu sistemele conectate de management al iluminatului, cum ar fi Interact, sau cu inovațiile existente și viitoare ale senzorilor. Luma gen2 a fost dezvoltat pentru a optimiza și simplifica reparațiile și întreținerea cu un modul GearFlex plug-and-play care conține toate componentele electrice într-o cutie ușor de manevrat și accesibilă în interiorul carcasei. Deoarece durabilitatea se află în centrul preocupărilor noastre, modulul GearFlex utilizează material reciclat după exploatarea industrială. Rama albă din jurul motorului LED utilizează material reciclat după exploatarea industrială, iar ambalajele produselor noastre reduc la minimum crearea de deșeuri de plastic. Produsul poate fi dezasamblat în doar câțiva pași la sfârșitul duratei de viață. În calitate de companie conștientă de impactul luminii asupra mediului și biodiversității, am echipat corpurile de iluminat Luma gen2 și cu rețete de lumină dedicate care contribuie la protejarea ecosistemelor pentru lilieci și la păstrarea cerului întunecat al nopții.

Avantaje

  • Eficiență și performanță a luminii cele mai bune din categoria lor, într-o gamă largă de aplicații

  • Reparații și întreținere ușoare prin intermediul unui modul GearFlex dedicat

Caracteristici

  • Modul dedicat GearFlex care permite o întreținere mai rapidă, mai sigură și fără unelte

  • Modulul GearFlex este fabricat din material plastic reciclat după exploatarea industrială, iar rama albă din jurul compartimentului LED

Aplicații

  • Autostrăzi, drumuri principale interurbane, bulevarde și străzi principale, sensuri giratorii, treceri de pietoni
  • Străzi rezidențiale, străzi laterale, piețe, parcuri, alei pietonale și pentru biciclete, locuri de joacă
  • Zone de parcare, zone industriale, benzinării, parcuri feroviare, aeroporturi, porturi, canale navigabile

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Luma gen2 ro_RO pdf 893.8 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imagini

Family-Photographs-Luma gen2
Mai multe active - Visuals
Fișier Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Fișier Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Fișier Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Fișier Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Pluginuri software

Family-IES-Luma gen2
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB