Signify Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Distribuție medie 50, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Noutăţi

Descrierea produsului

Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuție medie 50, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 05974000
Cod de comandă complet: 871951405974000

Specificații

Cod familie lămpi
LED140 [LED module 14000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925866542 ro_RO pdf 273.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Imagini

Product-Photographs-910925866542_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925866542_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED140-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT