Signify Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Rețea GPRS, Distribuție medie 11, Compatibilitate cu Interact, Clasa de siguranță I, IP66
BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO
Noutăţi
Descrierea produsului
Road & street light, Aluminiu turnat, Gri, Cap de stâlp pentru diametrul de la 60 la 76 mm, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuție medie 11, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Unitate de conectare cu 5 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani