Signify Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional

Modernizați instalația dvs. de iluminat tradițională la o alternativă LED fiabilă pe termen lung și mai eficientă energetic.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Special proiectate pentru aparatele de iluminat convenționale și variantele LED de primă generație, kitul de montare pe vechile instalații LED IP66 cu design tradițional oferă câteva avantaje importante: instalațiile existente devin mai eficiente din punct de vedere energetic și mai sigure, datorită gradului mai ridicat de protecție al carcasei (IP66). În plus, estetica istorică sau tradițională a aparatului de iluminat este complet păstrată. Datorită gamei dedicate de rame, kitul de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional este simplu și rapid de montat pe aparatele de iluminat convenționale (sau LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 și 2, în timp ce rama universală reglabilă completează gama și oferă posibilitatea montării pe majoritatea instalațiilor vechi de formă pătrată, de la numeroși producători. Kitul de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional include o varietate largă de elemente optice adaptate pentru diverse aplicații, permițând înlocuirea punct cu punct a surselor de lumină convenționale. Platforma sa LED de înaltă performanță, optimizată pentru Ledgine, permite economii semnificative de costuri în comparație cu iluminatul stradal convențional și oferă o perioadă scurtă de amortizare. Kitul de modernizare cu LED-uri Heritage oferă o gamă largă de temperaturi de culoare standard calde, ceea ce ajută la asigurarea păstrării atmosferei calde a lămpilor cu sodiu din instalație. Kitul de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional este conceput pentru clienții care își doresc să reducă cheltuielile cu energia și mentenanța, prin intermediul unei soluții ușor de instalat, păstrând în același timp aspectul clasic al instalațiilor. De asemenea, pregătește aparatele de iluminat pentru modernizări viitoare.

Avantaje

  • Soluție dedicată sau reglabilă, pregătită pentru modernizări viitoare: concepută să dureze în timp și să accepte modificări tehnologice

  • Corp de iluminat eficient energetic: reduce costurile cu energia cu până la 40 - 60%, comparativ cu instalațiile convenționale vechi

Caracteristici

  • Kit de montare pe vechile instalații LED IP66, balast și unitate optică, pentru siguranță și fiabilitate maxime pe toată durata lungă de viață

  • Ușor de adaptat la orice corp de iluminat tradițional de formă pătrată: ramă dedicată (familiile de produse Villa, Jargeau, Micenas 1 și 2) sau reglabilă (pentru corpuri de iluminat cu dimensiuni între 305x305 mm - 405x405 mm, dimensiuni interioare ale corpului de iluminat)

Aplicații

  • Șosele și străzi
  • Domeniul rezidențial
  • Parcuri și piețe

Avertizare și securitate

  • Cu excepția integrării acestui produs în corpurile de iluminat Jargeau, Villa sau Micenas 1, variante convenționale sau LED, Signify N.V. nu își asumă nicio răspundere cu privire la fixarea mecanică a acestui produs în orice alt corp de iluminat sau pe/în orice altă construcție de montare și cu privire la toate aspectele legate de fixare. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să se asigure că acest produs este montat și fixat într-un mod sigur și fiabil.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional ro_RO pdf 1.4 MB
Instrucțiuni de instalare
Micenas LED retrofit kit installation instructions pdf 1.7 MB
Instrucțiuni de instalare
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Fernandino LED retrofit kit installation instructions pdf 1.4 MB
Instrucțiuni de instalare
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Imagini

Family-Photographs-Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional
Mai multe active - Software Plugins